Le valvole monoblocco sono state specificamente progettate per adattarsi al piccolo spazio dei pannelli di controllo e delle installazioni in batterie di valvole.
Grazie alle dimensioni molto compatte, le valvole monoblocco possono essere utilizzate in una vasta gamma di applicazioni fornendo un'elevata sicurezza alla sovraccaricabilità in un ampio campo di temperatura. Il design modulare monoblocco consente di utilizzare una disposizione di valvole a sfera e / o valvole a spillo nello stesso corpo valvola.
Per le applicazioni con liquidi o fluidi sporchi, si raccomanda l’utilizzo di valvole a sfera che offrono una semplice pulizia del foro di passaggio.
Il design della sede e le tenute ridondanti del corpo valvola assicurano alta durata e tenuta. Nel caso in cui ceda la tenuta morbida, la tenuta metallica assicura che la valvola possa ancora essere utilizzata e manovrata in una posizione sicura. La tenuta è garantita nella connessione tra processo e strumento di misura e verso l’atmosfera.
La finitura elevata delle parti interne consente un funzionamento molto regolare e preciso, anche ad alte pressioni e dopo lunghi periodi senza funzionamento della valvola. La finitura superficiale, inoltre, riduce al minimo la corrosione con fluidi aggressivi e ne facilita la pulizia.