I raccordi e accessori per alte pressioni modello HPFA sono stati sviluppati per applicazioni con alte pressioni da 15.000 ... 60.000 psi [1.034 ... 4.136 bar]. Sono particolarmente adatti per pannelli di controllo in cui lo spazio di installazione è ridotto o per banchi prova.
La gamma di modelli HPFA include raccordi a gomito, a T, a croce, passaparete, collar e gland, gland antivibrazioni e nippli.
I raccordi a gomito, a T e a croce sono dotati di fori di montaggio. La connessione conica/filettata è già dotata di collar e gland.
Il design e l'uso di materiali di alta qualità assicurano tempi di funzionamento lunghi e un'elevata tenuta anti perdite.
Su richiesta, WIKA offre il servizio di assemblaggio delle valvole con strumenti di misura della pressione e altri accessori, offrendo una soluzione pronta per l’installazione (hook-up). Per assicurare la funzionalità del sistema completo sulla soluzione hook-up viene effettuato un test di tenuta aggiuntivo.