Valvola di isolamento e strozzamento per strumenti di misura relativi ed assoluti
Per fluidi corrosivi, anche in ambienti aggressivi
Idonee per tutti i processi industriali nei seguenti settori: chimica e petrolchimica, energia, piattaforme off-shore ed on-shore, macchine ed impianti in genere
Caratteristiche distintive
Elevata sicurezza grazie alla sfera ed allo stelo anti-blow-out
Tenuta dello stelo PTFE riempito in vetro
Apertura e chiusura rapida
Bidirezionale
Minima perdita di pressione
Ampia varietà di connessioni
Caratteristiche tecniche
Pressione fino a 20.000 Psi (1.380 bar)
Diametro standard del foro fino a 9.0 mm
Materiale Acciaio inox 316 L
Attacchi da 1/4" a 9/16" (in base alla pressione nominale)