Rilevatore di perdite di gas
Basato su tecnologia a infrarossi
Applicazioni
- Individuazione e quantificazione delle perdite nelle attrezzature riempite con gas SF6
- Determinazione dei tassi di perdita per il controllo finale di attrezzature riempite di gas SF6
Caratteristiche distintive
- È possibile rilevare anche concentrazioni minime, fino a 0,6 ppmv
- Rileva solo il gas SF6 e non è sensibile all’umidità e ai composti organici volatili (VOC)
- Funzionamento semplice
- Rapido tempo di risposta
- Taratura in fabbrica con gas di prova certificati
Descrizione
Il rilevatore di perdite di gas GIR-10 è in grado di rilevare anche le più piccole concentrazioni di gas SF6, rendendolo ideale per localizzare le perdite e determinarne le dimensioni.
Tecnologia a infrarossi
Basato sulla tecnologia a infrarossi non dispersivi (NDIR), il GIR-10 offre tempi di risposta rapidi e valori misurati affidabili, anche in presenza di piccole perdite.
Semplicità d’utilizzo
Questo strumento è caratterizzato da un facile funzionamento e da una buona leggibilità. Sia la custodia portatile che quella per console sono dotate di un display digitale di facile lettura. Questo permette la lettura dei valori misurati di gas SF6 praticamente da ogni posizione.
Il rilevamento delle perdite viene effettuato con un palmare dotato di un collo d'oca flessibile con ingresso gas sul lato anteriore. Un filtro intercambiabile premette di prevenire l’aspirazione di particelle all’interno dello strumento, proteggendo quindi il sensore a infrarossi.
Una pompa nella custodia della console garantisce il flusso continuo della miscela di gas aspirata attraverso la camera di campionamento del sensore a infrarossi.
Se il gas SF6 è già presente in basse concentrazioni nell'ambiente di misura, questo offset può essere compensato a 0 ppmv sullo strumento. Ciò facilita il rilevamento delle perdite, poiché ogni valore misurato superiore a 0 ppmv rappresenta una perdita.
A seconda della versione, il modello GIR-10 emette un allarme acustico quando viene superata la concentrazione definita.