Monitoraggio in continuo
Il misuratore di emissioni modello GA35 è stato progettato specificatamente per rilevare la concentrazione di gas SF6 in ambienti chiusi.
Quando il gas SF6 viene trattato o immagazzinato, pericolose quantità di SF6 possono fuoriuscire per un funzionamento errato o oer la presenza di perdite. Il modello GA35 consente di monitorare aree fino a 250 m2.
Il gas SF6 è cinque volte più pesante dell'aria, pertanto, in caso di elevate concentrazioni di gas SF6, l'aria può diventare irrespirabile con il rischio di soffocamento in spazi chiusi.
Il GA35 controlla continuamente l'aria ambiente tramite un sensore ad infrarossi non dispersivo. I campioni di gas sono normalmente prelevati in continuo ed in prossimità di serbatoi del gas o interruttori isolati con gas, dai quali può fuoriuscire velocemente una grande quantità di SF6.
Segnalazioni di allarme affidabili
La presenza di pericolose concentrazioni di gas nell'aria viene segnalata tramite un forte allarme acustico. Poichè il gas SF6 scende verso il basso per via dell'elevato peso molecolare rispetto all'aria ambiente, è utile installare i punti campionamento vicino al suolo.
I filtri antiparticolato nel box di campionamento e nel tubo di connessione assicurano che il risultato di misura non venga falsato da impurità. Il controllo del flusso del GA35, al fine di garantire un funzionamento affidabile, emette un segnale di allarme in caso di guasto alla pompa o nel caso il condotto di alimentazione sia ostruito.