WIKA

Fugitive emissions

Fugitive_Emissions_Overview_en-co

Cosa si intende per fugitive emission?

Fugitive Emission: è il termine utilizzato dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) per descrivere il rilascio intenzionale o non intenzionale di gas a effetto serra. Tali emissioni derivano da perdite o fuoriuscite irregolari di gas durante la produzione, la lavorazione e il trasporto di combustibili fossili, carbone, biomassa e combustibili rinnovabili.

I gas a effetto serra comprendono l'anidride carbonica (CO2), il metano (CH4), il protossido di azoto (N2O) e i gas fluorurati, compresi gli idrofluorocarburi parzialmente alogenati, i perfluorocarburi e l'esafluoruro di zolfo (SF6). Alcuni di questi gas hanno un potenziale di riscaldamento globale (GWP) molto elevato, alcuni con valori a cinque cifre. Quindi, a parità di massa, contribuiscono al riscaldamento globale molto più della CO2.

Altre definizioni di fugitive emimssion includono altri gas o vapori, tra cui i composti organici volatili (COV), che possono rappresentare un rischio per la salute dei lavoratori dell'azienda e della comunità locale.

Un gas serra piuttosto sottovalutato è il metano. Secondo l'Agenzia Internazionale dell'Energia (AIE), è responsabile di circa il 30% dell'aumento della temperatura globale dalla rivoluzione industriale. Il 40% delle emissioni di metano prodotte dall'attività umana deriva dal settore energetico, comprese le industrie del petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della bioenergia.

Quali soluzioni offre WIKA nel campo delle emissioni inquinanti?

WIKA offre soluzioni di strumentazione complete che riducono al minimo e prevengono le fughe di gas nei processi industriali. Sono realizzati con esecuzioni su misura come guarnizioni di tenuta metallo-metallo, combinazioni sensore-valvola preassemblate e testate, design del sensore a due camere, processi di saldatura speciali e pacchi valvola ottimizzati. È inoltre disponibile una selezione di materiali speciali per applicazioni specifiche, processi di saldatura speciali e test di tenuta. WIKA ha messo insieme una gamma di soluzioni indipendenti per le applicazioni che utilizzao gas SF6.