Rilevamento del livello ad alta precisione di fluidi liquidi
Per costruttori di macchine, attrezzature di generazione energia e macchine da lavoro mobili
Caratteristiche distintive
Esecuzione compatta e salva spazio per applicazioni industriali
Segnale di uscita 4 ... 20 mA (NAMUR NE43)
Limiti operativi: - Temperatura operativa: T = -40 ... +125 °C - Pressione di lavoro: P = dal vuoto a 40 bar - Densità limite: ρ ≥ 680 kg/m3
Descrizione
Il trasmettitore di livello magnetostrittivo FLM-CM viene utilizzato per il rilevamento di livello continuo in applicazioni industriali e si basa sulla determinazione della posizione di un galleggiante magnetico in base al principio di misura magnetostrittivo.
Il modello FLM-CMA emette un segnale di uscita 4 … 20 mA, configurato tramite un adattatore USB e il connettore dell’accoppiatore elettrico. Sono possibili la lunghezza della sonda da 100 mm a 1 m e anche diversi campi di temperatura e pressione.