Funzioni
Il modello FLC-EM è un verificatore da campo portatile per il controllo dei misuratori di portata a induzione magnetica. I valori misurati del convertitore di segnale vengono catturati e trasmessi tramite un'interfaccia RS485. Lo strumento misura la corrente di eccitazione e le impostazioni del convertitore di segnale possono essere memorizzate come riferimento per prove o regolazioni successive. Il verificatore di campo controlla la funzionalità del sensore, consente di tarare l'uscita 4 ... 20 mA e testa l'ingresso e l'uscita per mezzo di una scheda madre speciale.
Funzionamento in campo
L'FLC-EM è alloggiato in una custodia di servizio infrangibile, impermeabile e resistente agli urti. Il verificatore di campo è alimentato con alta tensione 110 ... 240 Vca e da una batteria ricaricabile al nichel-metallo idruro (Ni-MH) in un circuito separato. Attraverso la verifica delle prestazioni dello strumento di misura è possibile ridurre i fermi dell'impianto e garantire al tempo stesso l'elevata accuratezza di misura.
Componenti
La strumentazione integrata nello strumento di verifica da campo è protetta da un custodia di servizio in plastica. Le connessioni per la corrente e il cablaggio si trovano su una piastra di alluminio all'interno della custodia di servizio. Sono anche integrate le connessioni per una scheda madre elettronica e un notebook, la batteria, l'hub USB, così come i cavi necessari per i collegamenti.