I trasduttori della forza a tensione/compressione sono progettati per misure statiche e dinamiche nel flusso diretto della forza. Determinano le forze di tensione e compressione in un'ampia gamma di applicazioni.
I trasduttori di forza di questo modello sono utilizzati per misurare le forze assiali sulle presse elettriche a mandrino, per monitorare la protezione da sovraccarico nei cilindri di sollevamento e per misurare la forza su punzoni, presse e pistole di saldatura.
Come opzione sono disponibili le opportune omologazioni tecniche e regionali.
Questi trasduttori di forza sono realizzati in acciaio inox 1.4542 ad alta resistenza e resistente alla corrosione, particolarmente adatto ai loro campi di applicazione.
Le uscite di corrente e tensione attive standard sono disponibili come segnali di uscita (4 ... 20 mA / 0 ... 10 V).
Sono disponibili anche segnali di uscita ridondanti e protocolli CANopen®.