I trasduttori di forza di trazione / compressione sono progettati per compiti di misura statici e dinamici nel flusso diretto di forza. Essi determinano le forze di tensione e compressione in un'ampia gamma di applicazioni.
I trasduttori di forza di questa serie sono utilizzati per misurare le forze assiali su presse a mandrini elettrici, per monitorare la protezione da sovraccarico nei cilindri di sollevamento e per misurare la forza su punzoni, presse e pistole di saldatura. Adeguate omologazioni tecniche e regionali sono disponibili come opzione.
Questi trasduttori di forza sono realizzati in acciaio inossidabile 1.4542 ad alta resistenza e resistente alla corrosione, che è particolarmente adatto per le loro aree di applicazione. Come segnali di uscita sono disponibili le uscite standard di corrente e tensione attive (4 ... 20 mA / 0 ... 10 V). Sono possibili segnali di uscita ridondanti e protocolli CAN.