La cella di carico compressione F1861 è adatta per misurare forze di compressione statica fino a 50 t. Grazie alla sua compattezza e alla robusta esecuzione, è particolarmente adatta per l'uso industriale.
Il campo di applicazione di questa cella di carico ricopre diverse applicazioni industriali in cui è necessario misurare forze o pesi statici come, ad esempio, la tecnologia di pesatura industriale.
Una caratteristica speciale di questa cella di carico è il tipo di esecuzione che utilizza perni bilancieri con doppia introduzione della forza sferica. La cella è a prova di schizzi e funziona in modo affidabile, anche in condizioni operative difficili.
Note:
Per evitare sovraccarichi, è vantaggioso collegare elettricamente la cella di carico durante il montaggio e monitorare il valore misurato.
La forza di misura deve essere introdotta attraverso il centro e priva di forza trasversale. Durante il montaggio della cella, prestare attenzione che la superficie di supporto sia piana