La cella di carico ad alta capacità F1270 è disponibile con carichi nominali da 7,5 t a 300 t ed è stata sviluppata appositamente per l'applicazione per la pesatura di container e silo.
È adatta anche per l'impiego in applicazioni industriali gravose e nel settore dei costruttori di impianti di collaudo e produzione, dove sono richieste robustezza e stabilità a lungo termine.
Grazie alla sua speciale geometria, questa cella di carico ad alta capacità è particolarmente adatta all'installazione nelle bilance per autocarri. In questo caso si allinea automaticamente in modo tale da non richiedere un posizionamento complesso e preciso del veicolo sulla piattaforma di pesatura.
L'uso di acciaio inox, la copertura saldata degli elementi di misura a estensimetro e il passaggio in vetro per il collegamento del cavo consentono un utilizzo senza problemi anche in condizioni ambientali sfavorevoli.
Grazie ai raggi integrati dei supporti di carico, l'installazione può essere effettuata con semplici elementi di introduzione della forza.
Opzioni
- Scaricatori di sovratensione integrati (4 x)
- Kit accessori di montaggio