In una camera esterna (camera di bypass), un interruttore a galleggiante con magnete permanente si muove su un tubo di guida sul livello del liquido, seguendo il principio dei vasi comunicanti. Nel tubo di guida vi è un contatto Reed (contatto a gas inerte) che viene azionato dal magnete del galleggiante attraverso le pareti non magnetiche del galleggiante e del tubo di guida. Utilizzando un magnete e un contatto Reed, nei livellostati la commutazione avviene senza contatto, non è soggetta a usura e non necessita di alimentazione. I contatti dei livellostati sono esenti da potenziale.
Le funzioni di commutazione si riferiscono sempre al livello del fluido in salita.
I livellostati a galleggiante sono facili da installare ed esenti da manutenzione, quindi i costi per il montaggio, la messa in funzione e il funzionamento sono bassi