I trasmettitori di pressione E-10 e E-11 con custodia antideflagrante sono stati progettati specificatamente per le elevate richieste nelle applicazioni oil & gas industriali.
Questi trasmettitori di pressione sono disponibili con diversi segnali analogici, da 4 ... 20 mA a versioni a bassa potenza alimentate a batteria, ad es. 1 ... 5 Vcc.
Sono dotati di una resistenza particolarmente elevata alle vibrazioni, ai picchi di pressione e all’ingresso di umidità.
Su ogni singolo strumento è stato effettuato un completo controllo della qualità e una taratura per assicurare una precisione dello ≤ 0,5%. La compensazione della temperatura garantisce precisione stabilità nel lungo termine, anche con forti fluttuazioni della temperatura ambiente.
I modelli E-10 e E-11 sono adatti per applicazioni con gas acido e sono particolarmente resistenti contro le screpolature dovute a solfuro quando entrano in contatto con gas solforosi.
I trasmettitori di pressione sono omologati come “antideflagranti” per aree a rischio di classe I, II, III, div. 1 inconformità con FM e CSA, nonché come “non infiammabili” II 2G Ex db IIC T6...T1 in conformità con ATEX e IECEx.