L'elettronica di pesatura del modello E1932 offre una combinazione di massima precisione ed efficienza in termini dei costi. E’ ideale per applicazioni mobili come bilance per carrelli elevatori, cabine e gru, per bilance a piattaforma e applicazioni OEM.
Grazie a una custodia robusta e alle varie possibilità di alimentazione in tensione, la E1932 è il partner ideale per semplici applicazioni di pesatura fino ad applicazioni in condizioni operative industriali difficili.
E’ inoltre disponibile un’elettronica di pesatura digitale ultrapiatta con pannello frontale in acciaio inox. Questo modello può anche essere fornito con una custodia in acciaio inox e grado di protezione IP65 per il montaggio a parete o su tavolo.
Nella modalità di alimentazione a batteria ricaricabile è possibile un funzionamento in continuo fino a 75 ore. Lo strumento si imposta e si regola tramite la tastiera dell’interfaccia ottica integrata o tramite software per PC. Tutte le impostazioni possono essere salvate e trasferite a un altro strumento. E’ possibile utilizzare la linearizzazione fino a 10.
Opzione:
- Ingresso 4 … 20 mA/0 … 10 Vcc input