Gli strumenti di misura analogici come display per il montaggio a pannello o come display di grandi dimensioni E1931 sono adatti per numerose applicazioni grazie alla loro precisione e facilità di lettura. I valori misurati e lo stato delle uscite relè sono visualizzati sul display digitale multifunzione a 5 cifre. Gli strumenti di misura offrono anche un totalizzatore e una memoria Min / Max.
Con questo modello, il collegamento al trasduttore di forza corrispondente e la parametrizzazione vengono normalmente eseguite dal cliente. La programmazione dello strumento è guidata dal menu. E’ possibile collegare qualsiasi trasduttore di forza con un segnale di 0/4 ... 20 mA a 2 o 3 file così come 0 ... 10 V. L'alimentazione interna del sensore è di 24 Vcc.
Le richieste e la parametrizzazione di valori diversi sono possibili tramite l'interfaccia seriale opzionale. I 2 o 4 relè opzionali consentono il monitoraggio di valori inferiori o superiori ai valori limite. Inoltre, è disponibile un segnale di uscita 0/4 ... 20 mA per l’elaborazione analogica. E’ possibile eliminare i segnali di disturbo tramite le opzioni di impostazione del filtro.
Opzioni:
- Ampio display con LED alti 100 mm, facile da leggere fino a 50 m
- Ampio display con robusta custodia in alluminio
- Alimentazione CC
- Display digitale a 2 canali per 2 segnali 20 mA (2 fili/3 fili) o 2 segnali 10 Vcc