Gli strumenti di misura mV / V come display per il montaggio a pannello o come display di grandi dimensioni E1930 sono adatti per numerose applicazioni grazie alla loro precisione e facilità di lettura. I valori misurati e lo stato delle uscite relè sono visualizzati sul display digitale multifunzione a 5 cifre. Gli strumenti di misura offrono anche un totalizzatore e una memoria Min / Max.
Con questo modello, il collegamento al trasduttore di forza corrispondente e la parametrizzazione vengono normalmente eseguite dal cliente. La programmazione dello strumento è guidata dal menu. E’ possibile collegare qualsiasi trasduttore di forza con tecnologia a estensimetro (con un massimo di 4 sensori da 350 Ω in parallelo) con un segnale di uscita fino a max. ± 4,8 mV / V o ± 48 mV / V. L'alimentazione interna del sensore è 5 o 10 Vcc.
Le richieste e la parametrizzazione di valori diversi sono possibili tramite l'interfaccia seriale opzionale. I 2 o 4 relè opzionali consentono il monitoraggio di valori inferiori o superiori ai valori limite. Inoltre, è disponibile un segnale di uscita 0/4 ... 20 mA per l’elaborazione analogica. E’ possibile eliminare i segnali di disturbo tramite le opzioni di impostazione del filtro.
Opzioni:
- Ampio display con LED alti 10 mm, facile da leggere fino a 50 m
- Ampio display con robusta custodia in alluminio
- Alimentazione CC