Questi pressostati differenziali di alta qualità sono stati appositamente progettati per applicazioni dove la sicurezza è critica. Prodotti di qualità elevata e processi produttivi conformi alla norma ISO 9001 garantiscono un monitoraggio affidabile del vostro impianto. Ogni fase della produzione è controllata da software di assicurazione della qualità e gli strumenti sono collaudati al 100 %.
Allo scopo di garantire la massima flessibilità di funzionamento possibile, i pressostati differenziali sono dotati di microinterruttori che consentono di azionare direttamente carichi elettrici fino a 250 Vca, 10 A.
Grazie al sistema di misura a membrana, il pressostato differenziale modello DW03UN è estremamente robusto, garantisce ottime caratteristiche di funzionamento e le migliori prestazioni di misura con una ripetibilità inferiore all'1 % dell'ampiezza del campo di taratura.
L'attacco al processo inferiore con interasse di 54 mm consente il montaggio facile e pratico di una valvola manifold standard.