I sistemi con separatore a membrana vengono impiegati per proteggere lo strumento di misura della pressione da fluidi aggressivi, adesivi, cristallizzanti, corrosivi ed altamente viscosi, pericolosi per l'ambiente e tossici. La membrana è costruita in acciaio inox e funge da separatore per il fluido. La pressione viene trasmessa allo strumento di misura tramite il liquido di riempimento che si trova all'interno del sistema con separatore a membrana.
Per via della sua esecuzione, il DSS34T può essere usato universalmente e offre all'utente finale il vantaggio di poter trasmettere direttamente il segnale di misura e combinarlo con una serie di connessioni elettriche.
Il DSS34T è adatto soprattutto per operazioni di misura impegnative e raggiunge livelli di precisione molto elevati. È caratterizzato da un'esecuzione robusta e può essere impiegato per svariate applicazioni.
Il montaggio del separatore a membrana sullo strumento di misura avviene di norma tramite montaggio diretto.
Il DSS34T è particolarmente adatto per i fluidi caldi, aggressivi e contaminati. Questo strumento è l'ideale soprattutto per le applicazioni nell'industria chimica e petrolchimica.