Per garantire la tenuta dei componenti durante o alla fine della produzione, la norma DIN EN 1779 prescrive diversi metodi di prova. La scelta dipende dal tasso di perdita che si vuole ottenere. Se i valori di questa dimensione sono molto piccoli, la prova di tenuta viene effettuata con un fluido tracciante come l'elio. I metodi di prova di questo tipo più frequentemente utilizzati, in conformità alla norma DIN EN 1779, sono (i tassi di perdita indicati sono quelli che possono essere applicati in modo affidabile nella produzione in serie):
Con i test di tenuta in elio, limiti di rilevamento fino a 10-9 mbar*l/s in condizioni ideali.
WIKA utilizza sistemi sviluppati internamente per le prove di tenuta sia nella produzione di serie che nei laboratori di prova. I clienti possono usufruire di questa lunga esperienza in due modi:
Ulteriori informazioni sui test di tenuta sono disponibili qui: