Dimensioni compatte
L'indicatore digitale modello DI32-1, grazie alle sue dimensioni compatte, è particolarmente adatto ad applicazioni con uno spazio di montaggio ristretto.
Per la più ampia gamma di segnali di ingresso
Esso dispone di un ingresso multifunzione con 23 diverse configurazioni di ingresso. Il segnale di ingresso adatto può essere selezionato attraverso la piedinatura e inserendo i parametri corrispondenti nella configurazione dello strumento. Pertanto, lo strumento può essere usato per la visualizzazione di valori misurati da trasmettitori con segnali di corrente e tensione nonché quelli da termoresistenze e termocoppie.
Inoltre, è possibile usare l'indicatore per la misura di frequenza e del numero di giri oltre che come contatore crescente o decrescente.
Valore aggiunto grazie a una varietà di funzioni
Il modello DI32-1 dispone di due uscite di commutazione a transistor. La modalità di commutazione, l'isteresi e i ritardi di commutazione sono parametrizzabili indipendentemente l'uno dall'altro.
Inoltre, l'indicatore è caratterizzato da ulteriori funzioni utili. Esse includono la capacità di interrogare valori MIN/MAX attraverso il semplice funzionamento dei tasti comando, una funzione Tara nonché la possibilità della linearizzazione dei valori del sensore con un massimo di cinque punti programmabili.
L'intera configurazione e programmazione può essere effettuata tramiti i tasti di controllo presenti sul pannello frontale.