Un secolo di precisione nella misura primaria della pressione
Da oltre un secolo, Desgranges & Huot definisce gli standard nel campo della misura primaria della pressione. Ora parte della divisione calibrazione di WIKA, questo rinomato produttore francese continua a fornire i propri prodotti a laboratori di taratura, istituti nazionali di metrologia (NMI) e applicazioni industriali che richiedono i massimi livelli di precisione di misura e stabilità a lungo termine.
Perché scegliere gli standard primari Desgranges & Huot?
Incertezza di misura fino a 20 ppm
I sistemi pistone-cilindro Desgranges & Huot raggiungono incertezze di misura dichiarate fino a 20 ppm, soddisfacendo i requisiti della misura primaria della pressione al massimo livello metrologico. Questi sistemi a pistone e cilindro costituiscono la base per stabilire e mantenere la tracciabilità della pressione nelle gerarchie di taratura nazionali e industriali.
Modelli di strumenti con campo di pressione da 20 bar a 5.000 bar
La gamma Desgranges & Huot comprende cinque modelli di strumenti che coprono l'intero campo di pressione:
- Standard primari pneumatici a partire da 20 bar
- Bilance a pesi idrauliche fino a 5.000 bar
Ogni piattaforma può essere ulteriormente configurata con unità pistone-cilindro (PCU) e set di masse specifici per l'applicazione, consentendo ai laboratori di ottimizzare l'incertezza di misura per i propri intervalli di taratura di riferimento.
Taratura accreditata da NMI e COFRAC
Tutti gli strumenti Desgranges & Huot sono disponibili con taratura effettuata direttamente da un istituto nazionale di metrologia o da un laboratorio accreditato COFRAC. Ciò garantisce la tracciabilità diretta alle unità SI al massimo livello disponibile, con pieno accreditamento ISO/IEC 17025 e riconoscimento nell'ambito degli accordi di riconoscimento reciproco ILAC-MRA. La taratura presso l'LNE o altri istituti nazionali di metrologia può ridurre ulteriormente le incertezze ottenibili con il campione di riferimento CPB6000.
Prestazionie stabilità comprovate nel lungo periodo
Gli istituti nazionali di metrologia di sei continenti utilizzano gli strumenti Desgranges & Huot come riferimento primario per la pressione. Questa fiducia di lunga data riflette l'eccezionale stabilità nel tempo, le eccellenti caratteristiche di funzionamento e le prestazioni di misura riproducibili ottenute nel corso di decenni di attività.
Tradizione artigianale unita alla tecnologia moderna
Anche i sistemi pistone-cilindro Desgranges & Huot sono il cuore degli strumenti all'avanguardia di WIKA. I sistemi pistone-cilindro (PCU) Desgranges & Huot sono integrati nella bilanca a pesi digitale CPD8500 e nella bilancia a pesi automatica CPB9500, progettati per garantire una maggiore produttività con prestazioni di livello metrologico.
Dove vengono utilizzati gli standard campione primari di Desgranges & Huot?
Laboratori di taratura
Gli standard di pressione primari Desgranges & Huot fungono da strumenti di riferimento per la taratura di:
- Manometri digitali
- Sensori di pressione
- Standard di trasferimento
- Strumenti industriali di misura della pressione
Supportano la taratura della pressione sia pneumatica che idraulica su tutto il campo di funzionamento.
Istituti nazionali di metrologia (NMI)
Gli istituti nazionali di metrologia di tutto il mondo utilizzano i sistemi a pistone e cilindro Desgranges & Huot per la realizzazione della pressione primaria. Questi strumenti costituiscono la base metrologica per garantire la tracciabilità al SI e per consentire i confronti internazionali di misura nell'ambito del CIPM-MRA.
Settori dell'industria di processo e dell'energia
Settori quali l'industria chimica, quello oil & gas e la produzione di energia elettrica necessitano di infrastrutture di taratura in grado di garantire misure della pressione fondamentali per la sicurezza. Gli strumenti Desgranges & Huot forniscono gli standard di riferimento necessari per garantire l'integrità delle misurazioni in questi ambienti difficili.
Soluzioni integrate basate sulla calibrazione WIKA
In quanto parte integrante di WIKA, gli strumenti Desgranges & Huot sono supportati da un'ampia gamma di soluzioni tecnologiche per la taratura:
- Sistemi di taratura multiparametro – Apparecchiature per la taratura di pressione, temperatura e grandezze elettriche da un unico fornitore
- Copertura globale dei servizi – Servizi di taratura in campo, programmi di manutenzione preventiva e servizi di laboratorio accreditati disponibili in oltre 40 paesi
- Gestione digitale della taratura – Soluzioni software per la gestione dei flussi di lavoro, la documentazione e la conformità normativa
- Monitoraggio delle condizioni – Soluzioni basate sull'IIoT per il monitoraggio dello stato di salute degli strumenti e la manutenzione predittiva
Questo approccio integrato consente ai laboratori di standardizzare la propria infrastruttura di taratura, garantendo al contempo l'accesso a competenze specialistiche per tutti i parametri di misura.
Collaborazione di lunga data nel settore della misura primaria della pressione
Desgranges & Huot vanta oltre un secolo di sviluppo costante nel settore della misura primaria della pressione. Grazie a questa tradizione, unita all’assistenza tecnica e all’infrastruttura di assistenza globale di WIKA, i laboratori di taratura e gli istituti di metrologia possono contare su una partnership a lungo termine per soddisfare le loro esigenze in materia di misura della pressione.
L'integrazione dell'azienda nel Gruppo WIKA ci consente, oltre allo sviluppo di prodotti innovativi, di ampliare in modo costante e sostenibile il settore calibrazione. Possiamo quindi offrirvi ora una gamma interessante di prodotti in tutte le classi di precisione, dagli standard primari ai regolatori di pressione.
Se siete alla ricerca strumenti campione primari per la pressione, bilance di pressione o servizi di taratura della pressione accreditati, i nostri esperti saranno lieti di assistervi.
Qui puoi trovare una panoramica delle nostre bilance di pressione: