Le valvole di ritegno, modello CV, sono state sviluppate per i requisiti dell'industria di processo. Le parti a contatto con il fluido sono particolarmente adatte per applicazioni con gas naturale e fluidi aggressivi ma anche per l'acqua e l'olio idraulico.
La costruzione semplice e robusta con un fattore di sicurezza di 4:1 permette di utilizzare le valvole di ritegno, modello CV, in una grande varietà di applicazioni. Il design della valvola e i materiali della guarnizione di alta qualità assicurano alta durata e tenuta.
L'elemento di tenuta (pistone) dispone di un doppio sistema di tenuta composto da un O-ring elastico e un cono metallico.
In caso di contropressione, prima l'O-ring morbido e poi la superficie di tenuta del cono metallico impediscono il riflusso del fluido. Il principio della doppia guarnizione assicura una tenuta affidabile.