Il termometro di precisione modello CTR2000 comprende due versioni di misura: una versione accetta solamente PRT a 4 fili, l'altra versione accetta PRT sia a 3 fili che a 4 fili. I termometri digitali ad alte prestazioni con 2 o 8 canali e con 3 o 4 fili, sono adatti per l'uso con sonde Pt100 tarate e non tarate. Si distinguono per l'alta fruibilità e i bassi costi operativi.
Quando si usano sonde con il termometro di precisione della serie CTR2000, è possibile scegliere tra il salvataggio dei dati di taratura nella memoria dello strumento o nel connettore SMART della sonda stessa. I dati di calibrazione restano archiviati permanentemente nel connettore che viene riconosciuto istantaneamente dal termometro di precisione della serie CTR2000, garantendo la migliore precisione di misura.
Tramite una routine di taratura incorporata, il campo del termometro di precisione CTR2000 può essere ritarato tramite una resistenza calibrata, tracciabile di riferimento. Questa funzione è protetta da password.
Per il termometro di precisione della serie CTR2000 Sono state incluse altre funzioni per la quando si usano sonde SMART, come il controllo della temperatura (watchdog) e il monitoraggio dello stato della calibrazione. Il controllo della temperatura (watchdog) monitorizza costantemente la temperatura delle sonde SMART e, se alcune vengono impiegate al di fuori del proprio campo di lavoro, viene aggiornata la cronologia della sonda.
In tal modo, è possibile vedere a colpo d’occhio se le sonde sono state usate al di fuori del loro campo di misura, in quanto ciò potrebbe influenzare la validità della certificazione. Il monitoraggio dello stato della calibrazione avverte con un messaggio a display quando va ritarata la sonda SMART.