Termoresistenza standard al platino (SPRT)
Applicazioni
- Sonda di temperatura campione per misurare con estrema precisione la temperatura in un campo compreso tra -200 … +670 °C [-328 ... +1.238 °F]
- Termoresistenza in platino standard di precisione (SPRT) progettata per realizzare la scala di temperatura internazionale ITS-90 lungo il campo -200 ... +670 °C [-328 ... +1.238 °F]
- Tarature per confronto in fornaci e bagni a liquido
Caratteristiche distintive
- Resistenza a 0 °C (R(TPW)): 25 Ω ±0,5 Ω
- R(Ga)/R(TPW): Rapporto non inferiore a 1,11807
- Ripetibilità: ±1 mK
- Autoriscaldamento: ±2 ... ±3 mK con 1 mA e la sonda a bagnomaria
Descrizione
La termoresistenza al platino standard CTP5000-T25 (con esecuzione Tinsley 5187SA) è il risultato di molti anni di esperienza sul campo nonché frutto della collaborazione con il National Physical Laboratory di Teddington, Regno Unito, dove vengono mantenute le resistenze e le sonde di temperatura campione.
Questa termoresistenza di platino standard a quattro fili (SPRT) è progettata per realizzare, con la massima precisione, la Scala Internazionale di Temperatura ITS-90 nel campo di -196 ... +660 °C [-321 ... +1.220 °F] ed è adatta per la taratura ITS-90 fino a una temperatura massima di 660,323 °C [1.220,581 °F] (punto di congelamento dell'alluminio).
La resistenza è in puro platino arrotolato e montato in una struttura priva di tensioni meccaniche. Il primo è di silice ed è stata prestata molta attenzione per garantire l'assenza di contaminazioni.
Tutti i giunti sono saldati, i quattro cavi che collegano l'elemento alla guarnizione nella testa della sonda sono in platino di calibro più pesante, evitando così la generazione di forze elettromotrici termiche (EMF) alla giunzione con l'elemento.
I fili sono condotti attraverso una guarnizione ermetica sulla testa del termometro e uniti tramite terminali a bassa perdita a flessibili in rame in un cavo speciale con quattro conduttori. Il cavo prevede un isolamento IN PTFE per garantire bassa perdita dielettrica in modo tale che la sonda possa essere usata con sistemi di misura sia in CC che CA.
I terminali sono del tipo a forcella in rame dorati. Il tubo del termometro è trattato in modo speciale per evitare perdita di radiazioni dovuto all'effetto piping nelle sue pareti. Ogni termometro è fornito di una valigetta di trasporto specifica.