Calibratore di temperatura multifunzione
Versione premium
Applicazioni
- Industria farmaceutica e biologica
- Industria alimentare
- Centrali elettriche e costruttori di impianti
- Laboratori di misura e controllo nell'industria chimica
- Tarature impegnative sia in produzione che in laboratorio
Caratteristiche distintive
- Facile funzionamento tramite menu intuitivi e user-friendly
- Ampio touchscreen facile da leggere
- Rapidi tempi di risposta grazie al controllo ottimizzato
- Strumento multifunzione con quattro set di parametri di controllo
- Creazione di attività di taratura, inclusa la preparazione di un certificato
Descrizione
Nei laboratori, nelle officine o in campo, i calibratori di temperatura a secco multifunzione della serie CTM 9350 sono in grado di soddisfare qualsiasi esigenza di taratura. Tutti gli strumenti possono essere dotati, di uno strumento di misura integrato. Ciò consente di misurare le resistenze, segnali in tensione termoelettrici e di corrente (da sensori con trasmettitore 0/4 ... 20 mA), e la loro visualizzazione diretta nell'unità selezionata.
L'utilizzo di calibratori di temperatura a secco o di microbagni per tarare sonde di temperatura superficiali con o senza contatto non rispecchia l'applicazione e può produrre valori errati. In questi casi si deve usare il calibratore multifunzione di temperatura modello CTM9350-165.
Questo calibratore di temperatura multifunzione per il campo di temperatura compreso tra -30 ... +165 °C (-22 ... +329 °F) può essere utilizzato, oltre che per le comuni funzioni, come calibratore di temperatura superficiale e come corpo nero ad infrarossi grazie a degli inserti speciali. È come avere quattro strumenti in uno!
Il funzionamento avviene tramite un ampio touchscreen a colori. Le attività di test possono essere create e automatizzate tramite l'interfaccia utente, con un notevole risparmio di tempo per l'utente. Il funzionamento è intuitivo e veloce.