Il termometro multiuso palmare modello CTH6300, per misure di precisione della temperatura in campo, si distingue per la sua flessibilità e facilità di utilizzo.
Oltre alle termoresistenze Pt100, può elaborare anche i segnali delle termocoppie più comuni. In questo modo possono essere misurate temperature da -200 ... +1.500 °C (-328 ... +2.732 °F). La versione antideflagrante è disponibile soltanto per le termoresistenze Pt100.
Le sue dimensioni compatte lo rendono idoneo soprattutto per la messa in esercizio, la manutenzione e la taratura di strumenti e attrezzature di temperatura.
Amplificatori di misura a bassa deriva garantiscono errori minimi di misura, mentre le facili procedure operative semplificano considerevolmente le operazioni di taratura e verifica:
- Taratura con codice per l'impostazione rapida delle sonde standard tramite numeri d'identificazione
- Taratura fisica della sonda e del display ad una, due o tre diverse temperature
In questo modo è possibile ridurre al minimo gli errori di misura e garantire un'elevata precisione di misura.
Kit completi di assistenza e calibrazione
Per il trasporto e la conservazione sicura dello strumento e degli accessori, è disponibile un'utile valigetta rigida di trasporto. La valigetta di trasporto può alloggiare un indicatore digitale modello CTH6300 e diverse sonde di temperatura.
Certificato
Per ogni sonda di temperatura, l'accuratezza di misura della catena di misura completa è certificata da un rapporto di taratura di fabbrica che accompagna lo strumento. Su richiesta, saremo lieti di fornire anche un certificato DKD/ DAkkS per lo strumento.