Informazioni generali
La serie CPU6000 è composta da tre strumenti: la stazione meteorologica CPU6000-W, il modulo per la bilancia di pressione modello CPU6000-S e il multimetro digitale modello CPU6000-M. Tutti questi strumenti servono ad acquisire i dati del valore misurato, rilevanti per i certificati di taratura. Il nuovo concetto di calibrazione semplifica la preparazione dei rapporti di prova e incrementa la produttività e qualità del processo di generazione rapporto di prova.
Caratteristiche
In combinazione con qualsiasi bilancia di pressione, il CPB-CAL (iPad® app) e/o WIKA-CAL (software PC) possono determinare il carico delle masse necessarie o la pressione di riferimento. Grazie alla semplicità dei settaggi e di funzionamento, il calcolo del carico delle masse o della pressione risulta più facile. Il CalibratorUnit tiene in considerazione tutti i fattori d'influenza critici migliorando l'accuratezza della misurazione.
iPad® è un marchio registrato di Apple Inc. negli Stati Uniti e in altri Paesi.
E' anche possibile effettuare la taratura di strumenti di misura di pressione relativa con strumenti di riferimento di pressione assoluta, e viceversa.
Tramite la tensione di alimentazione integrata e la funzione multimetro, possono essere svolte agevolmente tarature di trasmettitori di pressione.
La stazione meteorologica e il multimetro digitale possono essere anch'essi usati, indipendentemente dall'utilizzo con una bilancia di pressione, con altri strumenti di calibrazione nonché il software WIKA-CAL. Possono essere pertanto migliorati sistemi di prova automatici già esistenti.
Software e generazione dei rapporti di prova
La generazione del rapporto di prova è effettuata in combinazione con il software WIKA-CAL. Il CalibratorUnit comunica senza fili tramite Bluetooth® 4.0 con un iPad®. Un'interfaccia USB è disponibile per il collegamento a PC.