Campi di applicazione
La pompa di confronto CPP7000-X viene impiegata per la generazione di pressione per la verifica, regolazione e taratura di strumenti di misura meccanici ed elettronici attraverso misure di confronto. Queste prove di pressione possono essere effettuate in laboratorio, in officina o direttamente in campo presso il punto di misura.
Semplicità d'utilizzo
Per un approccio di precisione ai punti di misura, la pompa di confronto è dotata di un mandrino con regolazione fine.
In particolare, è la scorrevolezza regolare del mandrino manuale a garantirlo, perfino in caso di temperature particolarmente elevate. La CPP7000-X utilizza inoltre un mandrino che funziona unicamente all’interno del corpo della pompa.
Questo elimina il momento flettente sfavorevole su un mandrino che è stato svitato. Un ulteriore vantaggio è che le dimensioni della pompa non cambiano per effetto della rotazione del mandrino durante il funzionamento.
La pompa di confronto consente di riempire e caricare grandi volumi di prova grazie alla pompa di precarico integrata.
Semplicità di funzionamento
Collegando lo strumento in prova e uno strumento di misura di riferimento sufficientemente preciso alla pompa di test, durante l'attuazione della pompa, la stessa pressione agirà su entrambi gli strumenti. Confrontando i due valori misurati a un dato valore di pressione, può essere eseguito un controllo dell'incertezza e/o effettuare una regolazione dello strumento di misura sottoposto alla prova.