Campi di applicazione
Le pompe di confronto vengono impiegate nella generazione di pressione per la verifica, regolazione e taratura di strumenti di misura meccanici ed elettronici attraverso misure comparative. Queste apparecchiature possono essere usate in laboratori, officine oppure direttamente in campo.
Semplicità di funzionamento
Collegando lo strumento in prova e uno strumento di misura della pressione di riferimento sufficientemente preciso alla pompa di test, la stessa pressione agirà su entrambi gli strumenti di misura. Confrontando i due valori misurati a un dato valore di pressione, può essere eseguito un controllo dell'incertezza e/o effettuare una regolazione dello strumento di misura sottoposto alla prova.
Semplicità d'utilizzo
La pompa di confronto modello CPP4000-X è una pompa idraulica di confronto che genera pressione fino a 4.000 bar. È tecnicamente identica alla base dello strumento della bilancia di pressione modello CPB3800HP. La pompa a mandrino integrata a doppia area con valvole di commutazione consente un rapido riempimento del circuito di prova e una generazione graduale della pressione.
Allo stesso tempo la pompa a mandrino, regolabile finemente, è anche utile per la regolazione fine della pressione. Uno schema di utilizzo sulla base dello strumento per la generazione di pressione facilita un funzionamento rapido e semplice.
I due attacchi di prova sono equipaggiati con attacchi femmina G ½, a libera rotazione, con doppio cono metallico. Due adattatori filettati montati su filetto maschio M16 x 1,5 sono inclusi nello scopo di fornitura. Per la taratura di strumenti con filettature differenti sono disponibili degli adattatori con la filettatura
corrispondente.
Esecuzione strumento compatta
La CPP4000-X si distingue anche per le dimensioni compatte, che non si modificano durante il funzionamento, in quanto il mandrino scorre all'interno del corpo della pompa. Grazie a queste dimensioni, la custodia in plastica ABS estremamente robusta e dal peso contenuto, rendono la CPP4000-X particolarmente adatta anche all'utilizzo in campo