Campi di applicazione
Le pompe di confronto vengono impiegate nella generazione di pressione per la verifica, regolazione e calibrazione di strumenti di misura meccanici ed elettronici attraverso misure comparative. Queste apparecchiature possono essere usate in laboratori, officine oppure direttamente in campo.
Funzionamento semplice
Collegando lo strumento in prova e uno strumento di misura della pressione di riferimento sufficientemente preciso alla pompa di test, la stessa pressione agirà su entrambi gli strumenti di misura. Confrontando i due valori misurati a un dato valore di pressione, può essere eseguito un controllo della incertezza e/o effettuare una regolazione dello strumento di misura sottoposto alla prova.
Semplicità d'utilizzo
La pompa di confronto modello CPP1200-X è una pompa idraulica di confronto manuale che genera pressione fino a 1.200 bar. Sotto il profilo tecnico è identica alla base dello strumento della bilancia di pressione modello CPB3800.
La pompa a mandrino a doppia area integrata dotata di valvole di commutazione consente un rapido riempimento del circuito di prova e l'agevole generazione di pressione. Allo stesso tempo la pompa a mandrino, regolabile finemente, è anche utile per la regolazione fine della pressione. Uno schema di utilizzo sulla base dello strumento per la generazione di pressione facilita un funzionamento rapido e semplice.
I due attacchi di prova sono equipaggiati con attacchi femmina G ½, a libera rotazione. Degli adattatori con idonea filettatura sono disponibili per la connessione di strumenti con filettature differenti.
Esecuzione strumento compatta
La CPP1200-X si distingue anche per le dimensioni compatte, che non si modificano durante il funzionamento, in quanto il mandrino scorre all'interno del corpo della pompa. Grazie a queste dimensioni, la custodia in plastica ABS estremamente robusta e dal peso contenuto, rendono la CPP1200-X particolarmente adatta anche all'utilizzo in campo.