Campi di applicazione
I torchietti di confronto vengono impiegati per la generazione di pressione per la verifica, regolazione e taratura di strumenti di misura meccanici ed elettronici attraverso misure di confronto. Queste prove di pressione possono essere effettuate in laboratorio, in officina o direttamente in campo presso il punto di misura.
Semplicità d'utilizzo
I torchietti di confronto CPP1000-M e CPP1000-L sono stati progettati soprattutto per la verifica e la taratura di strumenti di misura della pressione aventi un volume interno limitato.
Gli strumenti in prova o gli strumenti campione con un grande volume devono essere necessariamente pre-riempiti al di fuori della pompa o riempiti, in modo semplice e conveniente, direttamente dal torchietto di confronto attraverso le valvole d'intercettazione disponibili come accessori per gli attacchi di prova.
La CPP1000-L è la versione con la base posteriore più piccola, serbatoio sigillato e una valvola di regolazione fine disponibile come standard.
Per il CPP1000-M, la valvola di regolazione fine è disponibile come accessorio e può essere integrata come opzione. Gli attacchi di prova sono dotati di attacchi femmina G ½. Degli adattatori con idonea filettatura sono disponibili per la connessione di strumenti con filettature differenti.