Informazioni generali sul calibratore multifunzione
Il calibratore da processo CPH7000 è uno strumento multifunzione molto accurato e portatile progettato per la taratura e il controllo di strumenti di misura della pressione analogici, trasmettitori di pressione e trasmettitori da processo. Il calibratore da processo CPH7000 in versione Ex può anche essere utilizzato in aree pericolose. E' possibile anche verificare i pressostati e determinarne il punto di intervento. Con il calibratore CPH7000 non solo è possibile controllare i trasmettitori ma anche simularli e testarli.
Esecuzione del calibratore multifunzione
Il calibratore da processo CPH7000 può essere dotato di un sensore di pressione di riferimento opzionale e di una pompa di pressione manuale con la quale è possibile generare pressioni nel campo da 0,85 ... +25 bar (12,3 ... +360 psi). Il calibratore da processo consente di alimentare contemporaneamente un trasmettitore esterno tramite il modulo elettrico e misurare (o anche simulare) il relativo segnale in uscita.
Funzioni del calibratore multifuzione
Il calibratore da processo multifunzione offre la possibilità di impostare procedure di prova in modo rapido e semplice, nonché di eseguire prove preimpostate e salvare automaticamente i valori misurati. I dati completi della prova salvati sul calibratore multifunzione possono essere inviati a un PC tramite l'interfaccia wireless WIKA. Questi dati possono poi essere verificati e archiviati tramite il software WIKA-Cal. In tal modo con il solo calibratore da processo CPH7000 è possibile effettuare la prova di un trasmettitore senza l'uso di carta.
Accuratezza del calibratore multifunzione
Il calibratore da processo CPH7000 è compensato in un ampio campo di temperatura e raggiunge un’accuratezza dello 0,025% dello span. Per evitare complessi calcoli, i valori misurati con il calibratore da processo possono essere visualizzati direttamente in unità specificate dal cliente.