Controllore di pressione
Serie industriale
Applicazioni
- Industria oil & gas
- Industria (laboratori, officine e produzione)
- Produttori di trasmettitori di pressione e manometri
- Aziende di servizi di tarature e per l’industria
Caratteristiche distintive
- Campi di pressione: -1 ... 210 bar [-15 ... 3.045 psi]
- Velocità di controllo 10 s
- Stabilità di controllo < 0,005 % FS
- Accuratezza di misura fino a 0,02 % IS (IntelliScale)
- Precisione 0,008 % FS
Descrizione
Esecuzione
Il controllore di pressione della serie industriale, modello CPC4000, offre un ampio campo di pressione compreso tra -1 e 210 bar [-15 ... 3.045 psi]. Lo strumento è disponibile come strumento da tavolo o nella versione per montaggio a rack da 19". È possibile installare fino a due trasduttori di pressione campione e un barometro aggiuntivo. Il barometro può essere utilizzato per indicare la pressione atmosferica o per simulare la pressione relativa o assoluta.
Applicazioni
Poiché il controllore offre una precisione fino allo 0,02 % IS-50 e controlla la pressione con elevata stabilità, è particolarmente indicato come strumento di produzione per la fabbricazione di trasmettitori, come strumento di taratura e manutenzione per strumenti di misura della pressione o come campione di fabbrica/di lavoro per la taratura di tutti i tipi di strumenti di misura della pressione. Grazie alla prova di tenuta e alla prova di scoppio, il CPC4000 può essere utilizzato come attrezzatura di prova per linee di pressione. Questo sistema automatico di prevenzione della contaminazione rende il CPC4000 una soluzione ideale per il settore oil & gas.
Funzionalità
Massima facilità d'uso grazie al touchscreen e al menu di navigazione semplice e intuitivo. Inoltre, la disponibilità di menu in diverse lingue ne aumenta la facilità d'uso. Lo strumento può essere dotato di un massimo di due trasduttori di pressione interni, i cui campi di misura vengono definiti dal cliente entro i limiti consentiti.
A seconda dell'applicazione, l'operatore può scegliere tra tre metodi per l'inserimento del valore nominale:
- Inserimento diretto del valore di pressione da regolare (set point) tramite la tastiera del touchscreen.
- Definizione delle fasi necessarie per raggiungere il valore di pressione desiderato, sia definendo incrementi di pressione fissi sia specificando una percentuale del valore di fondo scala.
- Sequenze di prova definite dall'utente.