Il controllore di pressione ad alta velocità modello CPC3050 è progettato con l'obiettivo primario di migliorare la produttività nei processi produttivi o nelle tarature. Con campi di pressione a partire da 0 ... 350 mbar [0 ... 5 psi] fino a 210 bar [3.045 psi], il CPC3050 può essere la soluzione per molteplici applicazioni. Questo controllore può essere configurato come versione da tavolo o come versione per montaggio a rack da 19".
Grazie alla possibilità di utilizzare due sensori campione interni e un riferimento barometrico, un singolo CPC3050 può fornire un'ampia gamma di controllo della pressione ed emulare entrambi i tipi di pressione assoluta o relativa. I sensori rimovibili forniscono una maggiore flessibilità per le esigenze del cliente, che si tratti di sensori di ricambio o di diversi campi scala.
Applicazione
Il CPC3050 ha una precisione di misura dello 0,02 % del fondo scala e utilizza una tecnologia di regolazione progettata specificamente per il controllo della pressione ad alta velocità; ideale per il test di fine linea di una linea di produzione e fabbricazione automatizzata.
Insieme all'alta velocità, la precisione di misura dello 0,02 % FS fornisce requisiti di taratura adeguati per numerosi strumenti progettati per l'industria automobilistica e oil&gas.
Funzionalità
Il controllore di pressione ad alta velocità CPC3050 può essere utilizzato localmente attraverso un menu semplice e intuitivo che permette agli utenti di controllare e misurare la pressione.
Inoltre, è in grado di effettuare il controllo di pressione a distanza tramite l’utilizzo di un software in grado di pilotare tutte le stesse funzioni del funzionamento locale. Grazie ai collegamenti seriali, le porte USB ed Ethernet e il bus di interconnessione GPIB, il CPC3050 può essere completamente impostato per funzionare automaticamente in un processo e generare una serie di dati per un'uscita ottimale di un processo produttivo. Grazie al set di comandi legacy Mensor, insieme ai comandi emulati PACE, può anche essere utilizzato con il software precedentemente definito.