Campione primario collaudato
La bilancia a pesi rappresenta uno degli strumenti più accurati per la taratura di strumenti di misura meccanici o elettronici della pressione presenti sul mercato. La misura diretta della pressione (p = F/A) e l'impiego di materiali di alta qualità consentono di ottenere un'incertezza di misura molto bassa combinata ad una eccellente stabilità a lungo termine. Per questo motivo, la bilancia a pesi viene impiegata da anni nell'industria e nei laboratori di calibrazione, negli istituti nazionali e nei laboratori di ricerca.
Funzionamento autonomo
Grazie alla generazione della pressione integrata ed al principio di misura meccanico, la bilancia a pesi CPB5800 è l'ideale per interventi di manutenzione ed assistenza in campo.
Principio base della bilancia a pesi
La pressione è definita come il quoziente tra forza e superficie. Il componente principale della bilancia a pesi CPB5800 è pertanto un accoppiamento pistone-cilindro fabbricato con estrema precisione il quale è caricato con delle masse in modo tale da generare i singoli punti di prova.
Il carico delle masse è proporzionale alla pressione obiettivo e ciò viene ottenuto tramite delle masse dimensionate in maniera ottimale. Tali masse sono realizzate di serie con il valore della gravità standard (9,80665 m/s²), tuttavia possono essere regolate alle condizioni specifiche del luogo e tarate UKAS.