Livellostato capacitivo per applicazioni industriali
Applicazioni
- Adatto come sensore di livello limite per protezione da funzionamento a secco o da sovraccarico
- Adatto per fluidi aderenti o contaminati
- Funzioni con liquidi
Caratteristiche distintive
- Uno o due punti di intervento (configurabile)
- Sensore di temperatura integrato disponibile su richiesta
- Display di stato a LED integrato
- Suscettibilità minimizzata all’usura dovuta a parti non in movimento
Descrizione
Il livellostato capacitivo CLS-1000 utilizza un principio di misura intelligente per rilevare in modo affidabile i livelli. All’interno del sensore è presente un elettrodo che, insieme al contenitore o ad un altro elettrodo opposto, genera un campo elettrico. Normalmente, la capacità di questo campo elettrico è relativamente bassa, fintanto che è presente solo aria o altro fluido non conduttivo.
Tuttavia, non appena un fluido come un liquido si avvicina al sensore o lo tocca, la costante dielettrica tra gli elettrodi cambia. Questa modifica porta ad un aumento della capacità, che il CLS-1000 rileva ed elabora. In questo modo, il sensore può determinare con precisione se è stato raggiunto un certo livello.
Grazie al principio di misura senza contatto, il CLS-1000 è particolarmente resistente all’usura, senza che le parti meccaniche debbano essere spostate. Ciò lo rende ideale per le applicazioni in cui sono richiesti una lunga durata e una manutenzione minima. Se necessario, il CLS-1000 può essere dotato anche di due punti di intervento per rilevare diversi livelli di riempimento.
Un altro punto forte del sensore è che, su richiesta, può essere integrato anche un sensore di temperatura. In questo modo, oltre al livello, è possibile monitorare anche la temperatura del fluido, che, in molte applicazioni industriali, consente un controllo di processo aggiuntivo.
Questa esecuzione robusta ma economica rende il CLS-1000 una soluzione ideale per il monitoraggio di livello in un’ampia gamma di applicazioni.