Lo strumento per misure industriali B6494 per montaggio a pannello è adatto, grazie alla sua precisione e facilità di lettura, a numerose applicazioni. Tramite i due display digitali multifunzione a 6 cifre vengono indicati i valori misurati e lo stato delle uscite a transistor.
Per questo modello, il collegamento e la parametrizzazione sono solitamente eseguiti dal cliente. La programmazione dello strumento è guidata da menu. E’ possibile collegare tutti i ponti di misura estensimetrici (massimo 4 x 350 Ω in parallelo) con un segnale di uscita fino a un massimo di ±4,0 mV/V.
L'alimentazione interna del sensore è di 5 Vcc. Le richieste e la parametrizzazione di diversi valori sono possibili tramite l'interfaccia seriale. Le 4 uscite a transistor permettono di monitorare l'abbassamento o il superamento dei valori limite. Inoltre, per l’elaborazione analogica sono disponibili un segnale di uscita 0/4 ... 20 mA e uno 0 ... 10 Vcc. I segnali di interferenza possono essere eliminati tramite le impostazioni del filtro.