Di semplice utilizzo
Il sistema di taratura ACS-10 viene utilizzato per la verifica interamente automatizzata degli strumenti di misura della pressione e densità del gas SF6 tramite misure di confronto. Il sistema di taratura può essere utilizzato per controllare in modo semplice e veloce gli strumenti di misura meccanici per la misura di pressione e densità.
Controllo funzionale conforme al regolamento sui gas fluorurati
Per quanto riguarda la sicurezza delle centrali elettriche, la protezione degli asset e la tutela dell'ambiente, è consuetudine eseguire regolarmente controlli funzionali dei sistemi di rilevamento perdite. L'articolo 5 del regolamento UE sui gas fluorurati ad effetto serra prevede il controllo del sistema di rilevamento perdite almeno ogni 6 anni se contiene più di 22 kg [48.5 lbs] di gas SF6 e se l'impianto elettrico è stato installato dopo il 01 gennaio 2017.
Ritaratura rapida in campo
Tutti i componenti necessari richiesti per la ritaratura completamente automatica sono integrati in questa valigetta di calibrazione.
L'ampio touchscreen consente una configurazione semplice dei parametri di prova, spiega il processo di prova passaggio per passaggio e permette una gestione razionale e la visualizzazione dello storico dei risultati delle prove.