Uscita di commutazione PNP o NPN
Il sensore di pressione IO-Link A-1200 privo di display può essere programmato in modo flessibile tramite collegamento IO-Link e in molteplici modalità, sia per il monitoraggio della pressione o come un interruttore elettronico PNP/NPN per il controllo del processo.
Maggiore sicurezza grazie al collegamento digitale
Grazie al collegamento IO-Link, il sensore di pressione IO-Link A-1200 è ideale per l’utilizzo in macchine intelligenti. Per garantire risultati di misura precisi a lungo termine, il trasmettitore di pressione ha funzioni di diagnostica integrate che monitorano lo stato dello strumento. Inoltre, il sensore di pressione IO-Link A-1200 può essere configurato esternamente e comodamente tramite il segnale digitale e regolato in qualsiasi momento.
Robusto e durevole, anche in ambienti difficili
La versione robusta del sensore di pressione IO-Link A-1200 è stata progettata specificamente per condizioni ambientali estreme. Grazie a un connettore M12 x 1 saldato, lo strumento è in grado di sopportare facilmente carichi di urti fino a 1.000 g. il sensore di pressione IO-Link è progettato per temperature medie tra -40 ... +125 ° C e può quindi essere integrato in quasi tutte le applicazioni. I tempi di fermo impianto e le spese di manutenzione e i costi associati diminuiscono significativamente grazie all’esecuzione stabile.
Semplice integrazione OEM
Il sensore di pressione IO-Link A-1200 può essere integrato rapidamente nella produzione di serie OEM. Gli strumenti possono essere preimpostati da WIKA in base ai parametri desiderati del cliente. In alternativa, la programmazione IO-Link automatizzata può ridurre i tempi di configurazione di fabbrica.
Manutenzione veloce grazie alle informazioni visive
Il display di stato a LED a 360° del sensore di pressione IO-Link fornisce informazioni visive sullo stato del trasmettitore. Il segnale verde (OK), giallo (stato critico) o rosso (errore) consente il rilevamento e la correzione degli errori intuitivi e rapidi. Per la manutenzione, una funzione di lampeggio tramite IO-Link facilita la chiara localizzazione del sensore di pressione IO-Link. In questo modo si previene la confusione e si accelera la manutenzione.