Il termometro bimetallico modello A43 è stato sviluppato come versione standard per la semplice indicazione della temperatura in applicazioni di riscaldamento.
La sua struttura modulare consente una serie di combinazioni per materiali della cassa, dimensioni nominali, campi scala e lunghezze del bulbo. Ciò garantisce il mantenimento delle dimensioni di base.
La fornitura standard del modello A43 comprende un pozzetto termometrico. Il pozzetto termometrico può operare con una pressione di esercizio di massimo 6 bar.
Il modello A43 viene prodotto con classe di tolleranza 2 conformemente a EN 13190 e pertanto offre la precisione di indicazione richiesta per la tecnologia di riscaldamento.