Il sensore modello A2G-85 con misura della temperatura integrata è adatto per il montaggio diretto su tubi di ventilazione circolari o condotti di ventilazione rettangolari.
Il modello A2G-85 è un prodotto di alta qualità per il settore della ventilazione del condizionamento dell'aria. Il sensore misura l'anidride carbonica (CO2) con il principio di misura NDIR; misura, inoltre, anche la temperatura. Grazie alla combinazione di questi due parametri di misura in un unico strumento i costi per il materiale e il montaggio vengono sensibilmente ridotti.
La flangia di montaggio regolabile consente una veloce installazione. Il display illuminato (opzione) fornisce una buona leggibilità, anche a distanza. Il coperchio senza viti consente un cablaggio e una messa in servizio rapidi.
La misura del contenuto di CO2 e della temperatura dell’aria è fondamentale per sistemi di controllo basati sulla domanda e sta acquisendo un’importanza sempre maggiore nell’industria della ventilazione e del condizionamento dell’aria. I segnali del sensore per entrambi i parametri di misura vengono trasmessi all'unità di controllo/regolazione o al sistema di automazione dell'edificio con segnali di uscita analogici (0 ... 10 Vcc) o tramite protocollo Modbus® digitale.