Il sensore di pressione differenziale doppio, modello A2G-52, combina due trasmettitori di pressione differenziale in un unico strumento. In questo modo la pressione può essere misurata contemporaneamente in due punti diversi.
Lo strumento è dotato di un'interfaccia Modbus® e di un'interfaccia d'ingresso. E' possibile collegare direttamente allo strumento di misura fino a due sensori di temperatura passivi o un segnale analogico 0 ... 10 V tramite l'interfaccia di ingresso. E' quindi possibile non utilizzare l'uso di costosi trasmettitori di temperatura attivi, con conseguente riduzione dei costi di materiale e montaggio.