I separatori a membrana sono utilizzati per la protezione di strumenti di misura della pressione in applicazioni con fluidi difficili. Nei sistemi dotati di separatori a membrana, la membrana serve a separare lo strumento dal fluido.
La pressione viene trasmessa allo strumento di misura tramite il liquido di riempimento che si trova all'interno del sistema con separatore a membrana.
Per realizzare anche le applicazioni più complesse richieste dai clienti, è disponibile un'ampia gamma di versioni, materiali e liquidi di riempimento.
Per ulteriori informazioni tecniche sui separatori a membrana e sui sistemi di separatori a membrana, vedere la IN 00.06 “Applicazione, principio di funzionamento, esecuzioni”.
Il modello 990.45 è una versione per alte temperature ed è composto da un corpo superiore e inferiore di un separatore a membrana. E possibile progettare opzionalmente il corpo inferiore del separatore a membrana con attacchi di lavaggio.
Questi componenti sono stati esplicitamente sviluppati per applicazioni con fluidi molto caldi. L'attacco di processo è disponibile nelle dimensioni stabilite in conformità agli standard tipici di questo mercato.
Il montaggio del separatore a membrana allo strumento di misura è normalmente eseguito mediante un capillare flessibile.