I separatori a membrana sono utilizzati per la protezione di strumenti di misura della pressione in applicazioni con fluidi difficili. Nei sistemi dotati di separatori a membrana, la membrana serve a separare lo strumento dal fluido.
La pressione viene trasmessa allo strumento di misura tramite il liquido di riempimento che si trova all'interno del sistema con separatore a membrana.
Per realizzare anche le applicazioni più complesse richieste dai clienti, è disponibile un'ampia gamma di versioni, materiali e liquidi di riempimento.
Per ulteriori informazioni tecniche sui sistemi di separatori a membrana, vedere la IN 00.06“Applicazione, principio di funzionamento, esecuzioni”.
Il separatore a membrana 990.41 è adatto soprattutto per le applicazioni con attacchi al processo ridotti.
Grazie alla sua esecuzione con membrana interna, sono possibili misurazioni precise anche con attacchi flangiati di piccole dimensioni. Il lato di processo della flangia può essere pulito o lavato come necessario attraverso degli attacchi di lavaggio disponibili in opzione.
Il montaggio del separatore sullo strumento di misura può essere eseguito tramite attacco diretto, tramite una torretta di raffreddamento nel caso di utilizzo con alte temperature o tramite un capillare flessibile.
Per la selezione dei materiali WIKA offre una varietà di soluzioni in cui il corpo superiore del separatore a membrana e le parti a contatto con il fluido possono essere fabbricati con materiali identici o diversi. Le parti a contatto col fluido possono essere rivestite, in alternativa.