I separatori a membrana vengono impiegati per proteggere lo strumento di misura della pressione da fluidi aggressivi, adesivi, cristallizzanti, corrosivi ed altamente viscosi, pericolosi per l'ambiente e tossici. Una membrana creata con materiali adatti consente la separazione dal fluido da misurare. Così anche i requisiti di misura più severi possono essere soddisfatti combinando strumenti di misura con separatori a membrana. Un fluido interno al sistema, selezionabile per adattarsi alle particolari applicazioni, trasmette idraulicamente la
pressione allo strumento di misura. Esistono quasi innumerevoli possibilità di applicazione grazie ad una grande quantità di varianti disponibili in fatto
di esecuzioni e materiali dei separatori a membrana. Il tipo di attacco al processo (flangiato, filettato e sterile) ed
il metodo base di fabbricazione sono importanti criteri di differenziazione dell'esecuzione. Per ulteriori informazioni tecniche sui separatori a membrana ed i sistemi di separatori a membrana, vedere IN 00.06 "Applicazione, principio di funzionamento, esecuzioni".
Grazie alla sua esecuzione, il separatore a membrana modello 990.27 con attacco flangiato e membrana affacciata è adatto per tutte le flange standard attualmente impiegate e viene montato per misurare la pressione al posto di una flangia cieca. Il montaggio del separatore a membrana e dello strumento di misura viene eseguito tramite un assemblaggio diretto come standard oppure tramite un elemento di raffreddamento o tramite un capillare flessibile come opzione. Per la selezione dei materiali WIKA offre una varietà di soluzioni in cui la parte superiore e la membrana possono
essere fabbricate con materiali identici o diversi. La membrana e la superficie di tenuta possono essere fornite
anche rivestite o ricoperte con fogli. I sistemi di misura con separatori a membrana WIKA modello 990.27 sono impiegati con successo in tutto il
mondo nell'industria dei processi chimici e nell'industria petrolchimica con elevati requisiti di misura.