Esecuzione
Versione di piccole dimensioni, compatta
Modello commerciale WIKA DT-GM 87 10 226
Diametro nominale in mm
80 mm
Classe di precisione
Campi scala da 0 ... 16 a 0 ... 25 mbar: 4,0
Campi scala da 0 ... 40 a 0 ... 600 mbar: 2,5
Campi scala
da 0 ... 16 a 0 ... 600 mbar
o tutti gli altri campi equivalenti per vuoto o combinazione di pressione e vuoto