Questi manometri differenziali di alta qualità si contraddistinguono per la costruzione compatta e robusta e vengono utilizzati in primo luogo per la misura di livello in serbatoi per gas liquidi.
11 celle di misura diverse sono sufficienti per tutte le dimensioni comuni di serbatoi usati nella criotecnica. La grande sovrapposizione dei campi di misura delle celle di misura consente la regolazione su tipi di gas come Ar, O2, N2 or CO2 sull'intera scala con apertura angolare di 270 °. La regolazione del fondo scala è raggiungibile dall'esterno e non ha alcun effetto sul punto zero.
Il display meccanico e il trasmettitore integrato con segnale di uscita 4 ... 20 mA (opzionale) vengono regolati simultaneamente e sono facili da gestire.
Grazie alla valvola manifold, per montaggio flangiato, la misura centrale del livello e la visualizzazione della pressione di lavoro sono possibili con un unico strumento.
I contatti elettrici per il livello e per la pressione di lavoro così come un trasmettitore per la pressione di lavoro possono essere montati successivamente.
L'interasse standard di 37 mm tra gli attacchi al processo può essere adattata ad un'interasse di 31 mm oppure 54 mm l’opzionale blocco valvole per il montaggio su attacco flangiato.