Esecuzione
EN 837-1
Dimensione nominale in mm
80
Classe di precisione
1,6
Campi scala
Modello 112.28: 0 ... 0,6 a 0 ... 40 bar
Modello 132.28: 0 ... 1 a 0 ... 40 bar
o tutti gli altri campi equivalenti per vuoto o combinazione di pressione e vuoto
Pressione di lavoro
Statica: Valore di fondo scala
Fluttuante: 0,9 x valore di fondo scala
Breve periodo: 1,3 x valore di fondo scala
Temperature consentite
Ambiente: -40 ... +60 °C
Fluido: massimo +60 °C (modello 112.28), massimo +200 °C (modello 132.28)
Influenza della temperatura
Quando la temperatura del sistema di misura si scosta dalla temperatura di riferimento (+20 °C):
max. ±0,4 %/10 K del valore di fondo scala
Grado di protezione
IP 54 per EN 60529 / lEC 529