Per fluidi liquidi e gassosi non altamente viscosi o cristallizzanti
Modello 11x.28: sistema di misura in lega di rame Modello 13x.28: sistema di misura in acciaio inox, anche per fluidi aggressivi
Oleodinamica
Compressori
Refrigerazione
Caratteristiche distintive
Costruzione particolarmente robusta
Custodia in acciaio inox
Con riempimento della custodia per applicazioni con carichi di pressione altamente dinamici e vibrazioni
Campi scala fino a 0 ... 40 bar [0 ... 600 psi]
Descrizione
Questi manometri sono basati sul sistema di misura a molla Bourdon. Quando sottoposta a pressione, l’espansione della molla Bourdon, proporzionale alla pressione incidente, viene trasmessa al movimento e indicata.
I manometri a molla Bourdon per il settore refrigerazione utilizzano la relazione diretta tra pressione e temperatura per indicare sia la pressione che la temperatura del vapore. La scala multipla indica la pressione misurata e la temperatura convertita del refrigerante.